Boîtier électronique - HSC-LR 7U KIT 2003 - 2201795

Boîtier fermé, Système Lock and Release, coloris: orange, largeur: 16,2 mm, longueur: 77 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Connectique Push-in en façade
  • Utilisable avec connectique en façade enfichable de maxi 42 pôles

Données commerciales

Code de commande 2201795
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4046356933582
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000