Connecteur pour C.I. - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 300 V, nombre de pôles: 8, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccord enfichable / raccordement soudé, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage, Veuillez tenir compte de la courbe de derating de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2201789
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911528
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930