Couvercle de boîtier - EH 35-C SS/ABS BK9005 - 2201745

Boîtier fermé, Ouverture de raccordement unilatérale, Partie supérieure, coloris: noir, largeur: 35 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits EH
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 22,5 mm et 90 mm
  • Classe d'inflammabilité HB selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur

Données commerciales

Code de commande 2201745
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4046356908283
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire