Boîtier électronique - ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201731

Connecteur sur profilé pour ME et ME MAX, largeur : 17,5 mm, 4 pôles en parallèle et 1 pôle en série, coloris : gris clair (similaire à RAL 7035)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2201731
Unité de conditionnement 50 pcs
GTIN 4046356905206
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM