Boîtier électronique - ME 12,5 UTG/FE BU - 2201588

, longueur: 99 mm,Boîtier fermé, Partie inférieure, coloris: bleu, largeur: 12,5 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201588
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356868969
Numéro du tarif douanier 85369010