Boîtier électronique - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - 2201502

Jeu de connecteurs de bus comprenant des connecteurs à 50 et 40 pôles, capot et châssis en plastique et blocs de jonction métalliques pour fixation sur profilé, sans circuit imprimé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201502
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356839709
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM