Connecteur pour C.I. - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 YE - 2201423

Bloc de jonction pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Pas de 3,5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 2201423
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356803021
Numéro du tarif douanier 85366930