Connecteur pour C.I. - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BK - 2201421

Bloc de jonction pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Pas de 3,5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 2201421
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
GTIN 4046356803007
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)