Boîtier électronique - ME MAX 90 3-3 KMGY VPE1 - 2201339

Boîtier complet, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Couvercle transparent pivotant
  • Contact de terre en option
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas

Données commerciales

Code de commande 2201339
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356767149
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer