Boîtier électronique - ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY VPE1 - 2201321

L'illustration représente les versions de boîtier

Boîtier complet, longueur: 85 mm, sans fente d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, hauteur: 92 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2201321
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4046356766999
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099