Boîtier électronique - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD3031 - 2201295

Embase, intensité nominale: 12 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2201295
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356770019
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)