Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2201229
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356747677
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire