Bloc de jonction pour circuit imprimé - FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - 2201129

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • La technologie Push-in permet un raccordement facile.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2201129
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356745956
Numéro du tarif douanier 85369010