Composants de boîtier électronique - HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - 2201122

Boîtier ouvert, longueur: 15 mm, Partie latérale, coloris: gris, largeur: 101,9 mm, hauteur: 36,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits HC-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 100 et 1 000 mm, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 53,5 mm et 161 mm
  • Indice de protection jusque IP65
  • Possibilité d'utilisation comme boîtier portatif ou mural
  • Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Code de commande 2201122
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356730228
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
Numéro du tarif douanier 76169910
Pays d'origine HU (Hongrie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire