Composants de boîtier électronique - UM-ALU 4 AU45 L200 - 2200959

Boîtier ouvert, longueur: 200 mm, Partie supérieure, coloris: coloris alu, largeur: 45 mm, hauteur: 28,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 42,5 et 990 m, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs de 75 mm et 105 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • Protection CEM

Données commerciales

Code de commande 2200959
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356724036
Poids par pièce (hors emballage) 0,108 KGM
Numéro du tarif douanier 76042990