Composants de boîtier électronique - UM-ALU 4-72 FRONT 165 - 2200929

, longueur: 166,3 mm,Boîtier ouvert, Plaque frontale, coloris: coloris alu, largeur: 71,8 mm, hauteur: 2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 42,5 et 990 m, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs de 75 mm et 105 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • Protection CEM

Données commerciales

Code de commande 2200929
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356720458
Poids par pièce (hors emballage) 0,067 KGM
Numéro du tarif douanier 76061191