Boîtier électronique - ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY - 2200540

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2200540
Unité de conditionnement 8 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356608060
Poids par pièce (hors emballage) 0,140 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010