Boîtier électronique - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Boîtier complet, longueur: 99 mm, sans fente d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 67,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2200525
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 689 (C-1-2013)
GTIN 4046356605977
Poids par pièce (hors emballage) 0,121 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099