Boîtier électronique - ME 90 OT-1MSTBO KMGY - 2200523

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie supérieure, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2200523
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 672 (C-1-2013)
GTIN 4046356606066
Poids par pièce (hors emballage) 0,054 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000