Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - 2200334

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase et connecteur pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Protection contre tout contact fortuit avec les doigts
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200334
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566308
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM