Embase - MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - 2200329

Embase, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase et connecteur pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Pas de 5 mm
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Protection contre tout contact fortuit avec les doigts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200329
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566346
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire