Bloc de jonction pour circuit imprimé - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 22 A, tension nominale: 250 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • La technologie Push-in permet un raccordement facile.
  • Pas de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200315
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563802
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer