Boîtier électronique - ME MAX 22,5 G 2-2 YE - 2200246

Boîtier complet, longueur: 99 mm, sans fente d'aération, Boîtier complet, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: jaune, largeur: 22,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2200246
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356542210
Numéro du tarif douanier 85389099