Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

Abbildung zeigt die Variante für Leiterplattenlevel 1

PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 2 mit der Tragschiene

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2200162
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Page catalogue Page 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547253
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85369095