Boîtier électronique - UM-PRO PROFILE - 2200148

Boîtier ouvert, Partie inférieure, coloris: gris clair, longueur: 1000 mm, hauteur: 40 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 17 mm

Prix :

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2200148/108/8.6
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 748 (C-1-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 39169010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire