Composants de boîtier électronique - MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - 2200111

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Nombre de pôles 2 à 4
Logo

Données commerciales

Code de commande 2200111
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356517911
Numéro du tarif douanier 85366930