Elément enfichable - GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 2199757

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,25 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, Coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Convient pour boîtier électronique ME / ME MAX
  • Raccordement vissé orthogonal
  • Pas de 7,25 mm pour l'homologation UL 600 V illimitée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2199757
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495332
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire