Connecteur de puissance - UHV 50-M10/M10 - 2130211

L'illustration représente une combinaison des versions UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS et UHV 50-KH/KH

Bloc de jonction universel à connexion à tige filetée, section : 25 ... 50 mm², AWG : 6 ... 1/0, largeur : 32 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
  • Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.
  • Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².

Données commerciales

Code de commande 2130211
Unité de conditionnement 10 pcs
GTIN 4017918052997
Poids par pièce (hors emballage) 0,133 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire