Connecteur de puissance - UHV240-KH/AS - 2130143

L'illustration représente une combinaison des versions UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS et UHV 240-KH/KH

Bloc de jonction universel à connexion mixte, section : 70 - 240 mm², largeur : 53 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.
  • Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
  • Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².

Données commerciales

Code de commande 2130143
Unité de conditionnement 5 pcs
Page catalogue Page 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052928
Poids par pièce (hors emballage) 0,549 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire