Connecteur pour C.I. - MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 NZ05-3289-4 - 1999819

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999819
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918978648