Embase - GMSTBA 2,5/ 2-GS-7,62 - 1999343

Aucune photo disponible

Embase, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999343
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918976934
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930