Embase - MC 1,5/ 4-G-3,81 GY NZ 870A-A2 - 1999181

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999181
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918965518
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration