Embase - PC 6-16/ 4-G1F-10,16 - 1999026

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999026
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 567 (C-1-2013)
GTIN 4046356038522
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)