Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:3,4 - 1998755

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998755
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918965228
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !