Embase - GMSTBVA 2,5/ 9-GS-7,62 - 1998645

Aucune photo disponible

Embase, nombre de pôles: 9, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998645
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918965730
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930