Embase - MSTBA 2,5/ 8-G-RN AU - 1998386

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5 mm, coloris: vert, surface des contacts: or, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998386
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918964528
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration