Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST BK - 1998218

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998218
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918964115
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !