Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C2,4 R1,4NZX6 - 1998182

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998182
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918964061
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine GR (Grèce)