Connecteur pour C.I. - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 NZ05-3286-3 - 1998108

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1998108
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918963996