Embase - MCV 1,5/ 7-GR-3,5 THT-R56 - 1997426

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 7, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1997426
Unité de conditionnement 200 pcs
Quantité minimum de commande 200 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 107 (NTK-2005)
GTIN 4017918988784
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer