Embase - MC 1,5/ 7-GF-3,81 THT-R56 - 1996582

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 7, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1996582
Unité de conditionnement 470 pcs
Quantité minimum de commande 470 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988098
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM