Connecteur pour C.I. - PC 4/10-ST-7,62 BK - 1995020

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 10, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1995020
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918991258
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration