Embase - IC 2,5 HC/ 4-G-5,08 GY - 1994801

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1994801
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918986780
Numéro du tarif douanier 85366930