Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSN 1,5/ 4-5,08 BD:NZ - 1994759

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1994759
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918986612
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer