Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/18-ST-5,08 NZ DCI6 - 1994704

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 18, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1994704
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918987039