Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 - 1993776

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 400 V, pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1993776
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356037617
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire