Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 BK - 1993093

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1993093
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918982270
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !