Embase - MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 GY - 1992968

L'illustration montre une version à 12 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 7, pas: 5,08 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992968
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918982249
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer