Embase - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 CRWH - 1992890

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, coloris: blanc crème, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992890
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918982126
Numéro du tarif douanier 85366930