Connecteur pour C.I. - MCVR 1,5/10-ST-3,81GY BD:10-1Q - 1992641

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992641
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918981846